Ledning - VS-P1207-P1210-C933/ 5,0 - 1608430

Konfektionerad PROFINET-kabel, typ B, CAT5e, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 6018 (gulgrön), RJ45/IP67 Push-Pull-kåpa av metall till hane M12, längd: 5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1608430
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161060
Tullnummer 85444210