RJ45-kontaktdon - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - 1608100

Push-Pull kontakt

RJ45-kontaktdon, Kapslingsklass: IP65/IP67, Poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Förzinkad gjutgodslegering, Anslutning: IDC-snabbanslutning, Anslutningstvärsnitt: AWG 26-22, Kabelutgång: rak, Färg: silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1608100
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 80 (C-2-2013)
GTIN 4046356159944
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,040 g