Fiberoptisk kontakt - VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - 1608045

Fiberoptisk kontakt SC-RJ, IP67, med Push-Pull-låsning, metallkåpa, duplex, med snabbanslutningsteknik, för PCF-fiber 200/230 µm, för enkelledardiameter 2,2 mm, för kabeldiameter 6,5 mm ... 9,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1608045
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 131 (C_2_2013)
GTIN 4046356131711
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,840 g