RJ45-kontaktdon - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 - 1608016

Push-Pull kontakt

Push-Pull-kontakt (variant 14), metall, med RJ45-QUICKON kontaktinsats 8-polig, med QUICKON-snabbanslutningsteknik, för 1- och 7-trådiga ledare AWG 26...22, för kabeldiameter 5,0 mm ... 8,0 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1608016
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABNB -
Katalogsida Sida 80 (C_2_2013)
GTIN 4046356131681
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,240 g