Apparatkontakt baksida - RC-2RS1N12431A - 1607974

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, Skruvlås, M23, Poltal: 11+PE, kontakt: Hona, Lödanslutning, O-ring radial, 4xM3, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607974
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356267083
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,590 g