Crimpkontakt - SL-16KS010 - 1607956

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 1,6 mm, crimpområde: 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607956
Förpackningsenhet 4 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 4 st
Katalogsida Sida 176 (C_2_2017)
GTIN 4046356272810
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,300 g
Tullnummer 85389099