Crimpkontakt - SL-1CKP030 - 1607913

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 10 mm, crimpområde: 25 mm² ... 25 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607913
Förpackningsenhet 4 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 4 st
Katalogsida Sida 176 (C_2_2017)
GTIN 4046356272841
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,000 g
Tullnummer 85389099