Crimpkontakt - SL-1CKP020 - 1607912

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 10 mm, crimpområde: 16 mm² ... 16 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607912
Förpackningsenhet 4 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 4 st
Katalogsida Sida 176 (C_2_2017)
GTIN 4046356272834
Vikt per styck (exklusive förpackning) 58,300 g
Tullnummer 85389099