Apparatkontakt framsida - SF-5EP1N8AA200 - 1607906

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, vinklad fast för högre belastningar, Skruvlås, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm,

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607906
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ABRCBG -
GTIN 4046356335119
Vikt per styck (exklusive förpackning) 146,840 g