Kodbultar - VC-CB-T - 1607884

Kodbult, för kåpor, mot förväxling av liknande kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • I motsvarande kapselstorlekarna VC 1 - VC 4, finns poltal 15, 30, 50 och 65 till förfogande
  • Kontakten uppfyller kraven enligt IEC 60352 / DIN EN 60352
  • Anslutningsdata är 250 V / 10 A och motsvarar HEAVYCON DD-serien
  • Kåpan och skåpsväggen kan bestyckas valfritt med både hon- och hankontakter
  • Kontakthållaren har också två förmonterade PE-kontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607884
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ABOB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 38 (C_2_2013)
GTIN 4017918987497
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,770 g
Tullnummer 85369010