Apparatkontakt framsida - RF-12S2N8AWB00 - 1607844

Bilden visar produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Apparatkontakt framsida, rak, Skruvlås, M23, poltal: 12, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607844
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 106 (C_2_2017)
GTIN 4046356174916
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,300 g