Apparatkontakt baksida - RC-09P1N8A5000 - 1607793

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Crimpanslutning, Platt packning, 4x Ø2,7, Väggtjocklek min.: 2,7 mm, Väggtjocklek max.: 3,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607793
Förpackningsenhet 40 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356263443
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,800 g