Kontaktinsats - VC-AMS 5 - 1607748

Bilden visar produktvarianten VC-AMS 5

Kontaktinsatsmodul, för monteringsramar, med skruvanslutning, 4-polig + PE, 690 V / 70 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kompakt konstruktion
  • Beprövad COMBICON-teknik
  • Kan anslutas universiellt
  • Kodbar förhindrar felmontage

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607748
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32ABOB -
Katalogsida Sida 25 (C_2_2013)
GTIN 4017918969202
Vikt per styck (exklusive förpackning) 62,200 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)