Kopplingskontakt - ST-7EP1N8A9004S - 1607742

Bilden visar den 4-poliga (3+PE) produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 7+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 8 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607742
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 142 (C_2_2017)
GTIN 4046356274425
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,550 g