Kopplingskontakt - ST-5EP1N8A9002S - 1607705

Bilden visar den 4-poliga (3+PE) produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607705
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356274081