Kabelkontakt - ST-5EP1N8A8003 - 1607699

Bilden visar den 4-poliga (3+PE) produktvarianten

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M17, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607699
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 141 (C_2_2017)
GTIN 4046356274036
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,810 g