Apparatkontakt framsida - ST-3ES1N8AWQ00S - 1607694

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, M17, poltal: 3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø2,7, skärmad: ja, flänsmått: 21,6 mm x 21,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607694
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 139 (C_2_2017)
GTIN 4046356273985
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,300 g