Kopplingskontakt - ST-3EP1N8A9003S - 1607670

Kopplingskontakt, rak, M17, poltal: 3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607670
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 142 (C_2_2017)
GTIN 4046356273770
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,800 g