Kabelkontakt - ST-3EP1N8A8004S - 1607667

Kabelkontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 8 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607667
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 140 (C_2_2017)
GTIN 4046356273749
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,700 g