Crimpkontakt - ST-20KS010 - 1607657

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, crimpområde: 0,25 mm² ... 1 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607657
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 147 (C_2_2017)
GTIN 4046356273657
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,618 g
Tullnummer 85389099