Crimpkontakt - ST-20KP020 - 1607656

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, Enkelkontakt, kontaktdiameter: 2 mm, crimpområde: 1 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607656
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 147 (C_2_2017)
GTIN 4046356273640
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,930 g
Tullnummer 85389099