Kopplingskontakt - ST-17S1N8A9003S - 1607647

Kopplingskontakt, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607647
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 66 (C_2_2017)
GTIN 4046356273572
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,550 g