Kabelkontakt - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M17, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 8 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607643
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 65 (C_2_2017)
GTIN 4046356273534
Vikt per styck (exklusive förpackning) 63,000 g