Kabelkontakt - ST-17S1N8A8003S - 1607642

Kabelkontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607642
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 64 (C_2_2017)
GTIN 4046356273527
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,120 g