Crimpkontakt - ST-06KS010 - 1607580

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 0,6 mm, crimpområde: 0,06 mm² ... 0,25 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607580
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 71 (C_2_2017)
GTIN 4046356272964
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,126 g
Tullnummer 85389099