Apparatkontakt framsida med räfflad mutter - SM-7ES1N8AYW00 - 1607543

Apparatkontakt framsida med räfflad mutter, vinklad fast, Skruvlås, M40, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø4,2, skärmad: ja, flänsmått: 40 mm x 40 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607543
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 167 (C_2_2017)
GTIN 4046356271578
Vikt per styck (exklusive förpackning) 547,500 g