Kabelkontakt - SL-5ES1N8A8002 - 1607503

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M58, poltal: 2+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 17 mm ... 25 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Tillförlitlig överföring av stark elektrisk ström

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607503
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 174 (C_2_2017)
GTIN 4046356271677
Vikt per styck (exklusive förpackning) 850,000 g