Kopplingskontakt - SL-5EP1N8A9001 - 1607499

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, Skruvlås, M58, poltal: 2+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 25 mm ... 36 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Tillförlitlig överföring av stark elektrisk ström

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607499
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 174 (C_2_2017)
GTIN 4046356271646
Vikt per styck (exklusive förpackning) 725,800 g