Kontaktinsatsset - VC-AR4/5M-S88888-SET - 1607431

Bilden visar den 40-poliga varianten

Kontaktinsatsset för monteringssidan, ram med PE, 4 fastsättningsskruvar, 8-poliga förmonterade kontaktinsatser, 6 kodprofiler, 2 monteringsflänsar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kompakt konstruktion
  • Kan anslutas universiellt
  • Beprövad COMBICON-teknik
  • Kodbar förhindrar felmontage

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607431
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32ABOB -
Katalogsida Sida 24 (C_2_2013)
GTIN 4017918941147
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,820 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)