Apparatkontakt framsida med räfflad mutter - SF-7ES1N8AYW00 - 1607429

Apparatkontakt framsida med räfflad mutter, vinklad fast, Skruvlås, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607429
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 155 (C_2_2017)
GTIN 4046356271417
Vikt per styck (exklusive förpackning) 170,350 g