Crimpkontakt - SF-20KP004 - 1607376

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, crimpområde: 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607376
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 158 (C_2_2017)
GTIN 4046356316187
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,886 g
Tullnummer 85389099