Crimpkontakt - SF-10KP004 - 1607355

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, Enkelkontakt, kontaktdiameter: 1 mm, crimpområde: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607355
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 100 st
Katalogsida Sida 109 (C_2_2017)
GTIN 4046356174831
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,353 g
Tullnummer 85389099