Kopplingskontakt - RF-17S2N8A9003 - 1607351

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kopplingskontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607351
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356269360