Kabelkontakt - RF-17S2N8A8003 - 1607348

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607348
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356269346