Kabelkontakt - RF-17P2N8A80DU - 1607331

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607331
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 78 (PC_2011)
GTIN 4046356174787
Vikt per styck (exklusive förpackning) 98,500 g