Kabelkontakt - RF-17P2N8A8003 - 1607330

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607330
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRBCA -
GTIN 4046356269117
Vikt per styck (exklusive förpackning) 96,195 g