Apparatkontakt framsida - RF-12P2N8AAD00 - 1607257

Bilden visar produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, Skruvlås, M23, poltal: 12, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel anslutning tack vare en steglös kabelutgångsriktning på upp till 310°
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607257
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 107 (C_2_2017)
GTIN 4046356175036
Vikt per styck (exklusive förpackning) 56,980 g