Apparatkontakt framsida med räfflad mutter - SF-5ES1N8AY000 - 1607082

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida med räfflad mutter, rak, Skruvlås, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607082
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 155 (C_2_2017)
GTIN 4046356278676
Vikt per styck (exklusive förpackning) 67,600 g