Crimpkontakt - SM-36KP009 - 1607057

Bilden kan avvika beroende på anslutningsområdet

Crimpkontakt, vinklad, Enkelkontakt, kontaktdiameter: 3,6 mm, crimpområde: 1 mm² ... 2,5 mm²

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Anslutning med hög draghållfasthet
  • Låga övergångsmotstånd
  • Enkel tillverkningsövervakning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607057
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 20 st
Katalogsida Sida 169 (C_2_2017)
GTIN 4046356182577
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,710 g