Genomföring baksida - SF-7EP1N8ACLDL - 1607056

Genomföring baksida, rak lång, Skruvlås, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4xM3, skärmad: ja, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av ledningsdiametrar 7,5 mm ... 18 mm

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607056
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 156 (C_2_2017)
GTIN 4046356253833
Vikt per styck (exklusive förpackning) 132,900 g