Genomföring baksida - SF-7EP1N8AC0A1 - 1607048

Genomföring baksida, rak, Skruvlås, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4xM3, skärmad: ja, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607048
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 156 (C_2_2017)
GTIN 4046356253758
Vikt per styck (exklusive förpackning) 154,300 g