Apparatkontakt framsida - SF-7EP1N8AAC00 - 1607045

Apparatkontakt framsida, vinklad vridbar, förstorat flänsmått, Skruvlås, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 28 mm x 28 mm, Kompatibel till matchande kontaktdon med SPEEDCON- eller M23-standardgänga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607045
Förpackningsenhet 16 st
Försäljningskod ABRCBG -
GTIN 4046356253727
Vikt per styck (exklusive förpackning) 123,360 g