Apparatkontakt framsida - SF-5EP1N8AWK00 - 1607043

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rakt lågt utförande, Skruvlås, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 28 mm x 28 mm, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607043
Förpackningsenhet 12 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 81 (PC_2011)
GTIN 4046356182560
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,666 g