Apparatkontakt framsida - SF-5EP1N8AAF00 - 1607036

Bilden visar den 8-poliga (4+3+PE) produktvarianten

Apparatkontakt framsida, vinklad fast, Skruvlås, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm, kabeldiametrar: 0 mm ... 0 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1607036
Förpackningsenhet 16 st
Försäljningskod ABRCBG -
GTIN 4046356253260
Vikt per styck (exklusive förpackning) 136,870 g