Kabelkontakt - UC-63S1N1280DU - 1606792

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6+3, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606792
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356261944
Vikt per styck (exklusive förpackning) 90,130 g