Kabelkontakt - UC-63P1N1280AA - 1606776

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 7 mm ... 8,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606776
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356261852
Vikt per styck (exklusive förpackning) 91,540 g