Kabelkontakt - UC-1RS1NRAT0DU - 1606740

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606740
Förpackningsenhet 8 st
Försäljningskod ABRABB -
GTIN 4046356261593
Vikt per styck (exklusive förpackning) 153,860 g