Kabelkontakt - UC-1RS1NRARNAD - 1606737

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 13,5 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606737
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356261579
Vikt per styck (exklusive förpackning) 150,000 g