Kabelkontakt - UC-1RS1NRA80AC - 1606728

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 11,5 mm ... 13,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606728
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABA -
GTIN 4046356261500
Vikt per styck (exklusive förpackning) 88,190 g