Kopplingskontakt - UC-1RP1NRA90DU - 1606714

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16+2+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1606714
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRABC -
GTIN 4046356261395
Vikt per styck (exklusive förpackning) 96,405 g